翻轉影像以放大
2 支影片
Harmony XVB,保護性LED燈泡,BA 15d,綠色,穩亮,24 V AC/DC
DL1BDB3
24Vac/dc電源可經由輔助變壓器直接供電,例如ABT7或ABL6,節省安裝時間
簡單、模組化的設計,易於安裝
採用穩定燈光方案,能夠持續提醒機器周圍的工作人員機器狀態
高亮度,即使在明亮的環境中,也能輕鬆識別功能與操作模式
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
不含 REACh 高度關切物質
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。