跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
MGE Galaxy 300i 15kVA 400V 3:1 with Transformer
G3HTI15K3IL
終止日期
2019年12月31日
即将停止服务
2029年12月31日
推薦的替代項目
下列產品範圍將取代 G3HTI15K3IL:
Easy
UPS 3S
簡易安裝、簡易使用及簡易維修的 10-40kVA、400V 3 相 UPS,適用於中小型資料中心及其他商業關鍵應用。
產品:16
+ Lifecycle Services
針對(1)個1或3P UPS 10 - 40kVA、電池型、PDU或Acc的1年期Advantage EAA預防服務計畫
WADVEAA-AA-01
1年EAA前期服務升級至韌體或延伸服務計畫-(1)個1或3P UPS 10 - 40kVA、電池型、PDU或Acc.
WUPGEAA-UG-01
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
下列產品範圍將取代 G3HTI15K3IL: