翻轉影像以放大
斷路器,TeSys GB2,1P,4A,Icu 3kA at 240V,熱動電磁式,DIN導軌安裝
GB2CB09
提供具有磁跳脫水準的熱動電磁保護
網路類別可以是AC和DC
裝置可以安裝在所有類型的 35mm 對稱導軌和 Telequick 安裝板上
斷路器具防竄改功能
易於維護
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
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。