翻轉影像以放大
斷路器,TeSys GB2,1P,6A,Icu 1.5kA at 240V,熱動電磁式,DIN導軌安裝
GB2CB12
提供具有磁跳脫水準的熱動電磁保護
網路類別可以是AC和DC
裝置可以安裝在所有類型的 35mm 對稱導軌和 Telequick 安裝板上
斷路器具防竄改功能
易於維護
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。