翻轉影像以放大
GBX直齒齒輪箱 - Ø 60 mm - 減速比 4:1 < 10 弧分 - 38 N.m
GBX060004K
連續輸出扭矩:
變速箱外徑:
產品相容性:
減速比:
三相步進馬達代表著精確度、動力和耐用性
Lexium SD3 在控制櫃中需要的空間非常少
具有卓越的恆速特性
在低速時可提供高轉矩
特別適用於短距離定位
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。