翻轉影像以放大
+ 4
1 支影片
馬達斷路器,TeSys Deca frame 2,3P,0.16-0.25A,熱動電磁式,按鈕按鈕
GV2ME023
NGE:
所有機器具有新現代外觀和感覺
廣泛的GV系列:磁性、熱磁性、不同尺寸(GV2、GV3、GV4)
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
堅固耐用的 EverLink 端子電源連接
技術文件的數位化客戶體驗
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
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
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。