+ 8
2 支影片
馬達斷路器,TeSys Deca,3P,4 to 6.3A,熱動電磁式,螺絲夾緊端子,按鈕控制
GV2ME10
NGE:
所有機器具有新現代外觀和感覺
廣泛的GV系列:磁性、熱磁性、不同尺寸(GV2、GV3、GV4)
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
堅固耐用的 EverLink 端子電源連接
技術文件的數位化客戶體驗
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
11 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
49
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持