Base unit,Harmony GTU,Open BOX for Universal Panel
HMIG5U2
終止日期 2025年11月7日
- 「停售通知」是什麼意思?
「停止商品化」是指 Schneider Electric 接受針對此參考編號報價的最後日期。然而,售後服務 (維修、提供備用零件等) 將持續到其壽命結束為止。
- 需要其他協助
請聯繫全天候為您服務的客戶關愛中心。
即将停止服务 2029年4月30日
- 「標準服務結束」是什麼意思?
「標準服務結束」是指 Schneider Electric 能為您提供維護服務 (維修、提供備用零件等) 的最後日期。
- 需要其他協助
Contact 客戶關愛中心全天候為您服務。
適合低功耗x86 CPU的低功率遠端站台
模組化設計,易於安裝和維護
支援Windows 7內建作業系統
由Vijeo Designer提供技術支援
自然對流散熱
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
1 293 kg CO2 eq.
Use Better
無氟氣體
這些具有重大全球升溫潛能值的氣體可用於絕緣或斷路技術。
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
57
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持