+ 4
1 支影片
高階觸控面板,Harmony GTO,12.1" 8000 x 600 SVGA TFT-LCD,96 MB
HMIGTO6310
優異的螢幕解析度
用於顯示天氣檢視的觸控螢幕
用於指示面板操作模式的多色狀態LED
易於安裝和操作
易於適應環境
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
907 kg CO2 eq.
Use Better
無氟氣體
這些具有重大全球升溫潛能值的氣體可用於絕緣或斷路技術。
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
26
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持