翻轉影像以放大
1 支影片
接觸器,TeSys Deca,4P(4NO),AC-1,<=440V,200A,110V AC 50Hz 線圈,螺絲夾緊端子
LC1D115004F7
專為滿足嚴格應用需求而設計
配件種類繁多,可滿足不同客戶的使用
技術文件的數位化客戶體驗
所有機器具有新現代外觀和感覺
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。