翻轉影像以放大
+ 3
1 支影片
接觸器,TeSys Deca,3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V,25A,24V DC 線圈,螺絲夾緊端子
LC1D25BD
所有機器具有新現代外觀和感覺
設計以滿足工業和HVAC暖通空調應用的要求
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
符合 IEC60335-1 標準,提高耐火性和防塵輔助
技術文件的數位化客戶體驗
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
永續包裝
透明
RoHS/REACh
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
資源效能
Sustainable packaging
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。