跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
接觸器本體,TeSys F,2P(2NO),AC-1,<=440V 1000A 無線圈
LC1F6302
終止日期
2023年12月31日
推薦的替代項目
下列任一產品可能會取代 LC1F6302:
1×
高功率接觸器,TeSys Giga,3P (3NO),AC-3 <=440V 630A,標準版,100...250V寬頻 AC/DC 線圈
LC1G630KUEN
1×
高功率接觸器,TeSys Giga,3P(3NO),AC-3 <=440V 630A,高級版,200...500V寬頻 AC/DC 線圈
LC1G630LSEA
1×
高功率接觸器,TeSys Giga,3P(3NO),AC-3 <=440V 630A,高級版,48...130V寬頻 AC/DC 線圈
LC1G630EHEA
Environmental Data
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
下列任一產品可能會取代 LC1F6302: