翻轉影像以放大
1 支影片
正逆轉接觸器,TeSys Deca,3P(3NO),AC-3,<=440V 150A,220V AC 50/60Hz 線圈,螺絲夾緊端子
LC2D150M7
2個接觸器之間電氣連鎖的安全應用
大幅降低機櫃的能耗和熱耗散
簡單且快速的維護,並且體積小巧
Green Premium優質綠能產品
多標準認證使其能夠廣泛應用
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。