翻轉影像以放大
1 支影片
正逆轉接觸器,TeSys Deca,3P(3NO),AC-3,<=440V,38A,110V AC 50/60Hz 線圈,螺絲夾緊端子
LC2D38F7
所有機器具有新現代外觀和感覺
設計以滿足家用電器和HVAC暖通空調應用的要求
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
符合 IEC60335-1 標準,提高耐火性和防塵輔助
技術文件的數位化客戶體驗
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。