翻轉影像以放大
密閉式DOL啟動器,TeSys LG,4-6.3A,380/400V AC 線圈,包括 1 LC1K,GV2ME,旋轉隔離開關,2 按鈕
LG1K065Q710
小巧省空間的設計
在錯誤操作的情況下,最多可使用3個掛鎖來保證安全
具有預接線控制電路,易於使用
符合Green Premium優質綠能
適用於惡劣環境,具有高防水和防塵能力
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
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
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。