翻轉影像以放大
密閉式DOL啟動器,TeSys LG,4-6.3A,220/230V AC 線圈,包括 1 LC1K,GV2ME 帶緊急停止,2 按鈕
LG7K06M710
聚碳酸酯外殼提供高度防水、防塵和機械緊湊型的保護
環保產品
良好的性能可以對馬達進行過載保護,與過載電驛一起使用
前面設有按鈕,易於使用
多種復位方法:手動和遠端
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
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。