翻轉影像以放大
1 支影片
接觸器,TeSys K,4P(2NO+2NC),AC-1,440V,20A,48V DC 線圈
LP1K09008ED
TeSys K是一個體積緊湊型接觸器系列,提供多種繼電器線圈電壓和端子連接選項
這項產品提供了特定版本,可用於鐵路(TeSys S207)和家用電器(TeSys S335)應用
市場上最小的接觸器產品之一
該系列產品在其小巧的尺寸中提供了強勁的性能,並承諾在所有應用中實現無縫整合
廣泛用於工業、基礎設施和建築應用
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
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。