翻轉影像以放大
1 支影片
TeSys Deca 熱動過載電驛,63...80A,class 20,用於D80/95(3P)
LR2D3563
NGE:
Tesys Deca熱動過載電驛設計用於保護交流(AC)電路和馬達免受過載的影響
所有機器具有新現代外觀和感覺
設計以滿足家用電器和HVAC暖通空調應用的要求
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
符合 IEC60335-1 標準,提高耐火性和防塵輔助
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
符合
中國 RoHS 規定
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。