翻轉影像以放大
電子過載電驛,TeSys LR97D,100 to 120VAC,0.3 to 1.5A,1C/O
LR97D015F7
可以通過密封透明蓋來鎖定設置
它提供3個撥盤來調節保護
45mm寬的超小型設計,方便融入到馬達啟動器功能中
減少生產損失和相關停機時間
簡單的設置和信號功能
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
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。