翻轉影像以放大
電子式過載電驛,TeSys LT47,手動,0.5 to 6A,200 to 240VAC
LT4706M7S
該裝置具有一個復位按鈕、一個測試/停止按鈕、2 個 LED 指示燈(運行/跳脫)
手動或自動復位取決於型號
減少生產損失和相關停機時間
簡單的設置和信號功能
緊湊且易於整合到馬達啟動器功能中
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
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。