翻轉影像以放大
馬達控制器,TeSys T,馬達管理,Ethernet/IP,Modbus/TCP,6 邏輯輸入,3 邏輯輸出,0.4 to 8A,100 to 240VAC
LTMR08EFM
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
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
不含 PVC
無鹵素塑膠零件產品
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。