翻轉影像以放大
分流釋放跳脫 MX - 斷路器 ComPacT NSX,380/415VAC 50/60Hz,440/480VAC 60Hz,無螺釘彈簧端子連接
LV429388
電壓釋放類別:
[Uc] 控制電路電壓:
整個ComPacT系列採取施耐德電機綠色標誌風格
預估可減少盤廠40%的佈線時間
全新人體工學前板設計,使安裝更加輕鬆
確保所有輔助設備都處於正確位置
符合人體工學的新型撥動把手,讓斷路器手動操作更輕鬆
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。