翻轉影像以放大
擴展器, 45 mm至52.5 mm間距, 斷路器ComPact NSX 400/630, 3P, 一組3件
LV432490
整個ComPacT系列採取施耐德電機綠色標誌風格
預估可減少盤廠40%的佈線時間
全新人體工學前板設計,使安裝更加輕鬆
確保所有輔助設備都處於正確位置
符合人體工學的新型撥動把手,讓斷路器手動操作更輕鬆
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
符合
中國 RoHS 規定
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。