翻轉影像以放大
5 支影片
斷路器 EasyPact CVS400N,50 kA at 415 VAC,400 A 額定熱磁 TM-D 跳脫單元,4P 3D
LV540319
卓越的耐用性,具備您所需的功能
訂購和庫存簡單易行
高品質:採用先進的製造方法和優質材料
模組化設計有助於提高工作現場效率,加快開關板的交付速度
以最可靠的配電系統滿足最嚴苛的應用要求,確保服務連續性
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。