翻轉影像以放大
運動伺服驅動器, Lexium 32, 單相電源電壓 115/230 V, 0.5/1 kW
LXM32AD18M2
Lexium 32系列提供驅動裝置與馬達組合,以提供正確的功率、效能與功能
三種書本型尺寸伺服驅動器型號及兩種伺服馬達系列,外加全系列的智慧型選配
Lexium 32從工程到維護,在機器的生命週期中全面簡化
1,600Hz的速度頻寬提供卓越的回應
Lexium 32提供多項快速安裝與維護功能,例如可拆式、彩色編碼連接器
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。