翻轉影像以放大
正逆轉Ultra緊湊型啟動器,TeSys Hybrid,3P,500VAC,3kW at 400V,24VDC
LZ2H6X5BD
它提供對2個旋轉方向的控制,馬達電流可調
正面 LED 狀態,用於指示跳脫和馬達運行
長壽命,可執行3000萬次AC53a電氣循環,使其可靠
高達75%的空間節省,適合所有的控制箱
通過在一個纖薄的機身中嵌入功能,可以減少60%的安裝時間
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合
中國 RoHS 規定
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。