我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

ION7650, wDispl, 5MB 1024s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

M7650A1C0B5E0A0A

推薦的替代項目

下列產品將取代 M7650A1C0B5E0A0A:
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。