翻轉影像以放大
PM5340電表,乙太網,最高至31st H, 256K 2DI/2DO 35警報
METSEPM5340
功能豐富的電錶
WAGES監測與控制繼電器數位輸入與輸出
Modbus TCP/ IP Ethernet通訊埠用於遠端監控
以Class 0.5S的精確度識別節能機會
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
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
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
符合豁免条件
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。