PM5563電表, 2 乙太網, 最高至63th H, 1,1M 4DI/2DO 52 警報, DIN安裝

METSEPM5563

notification_ok
功能豐富的電錶
notification_ok
WAGES監測與控制繼電器數位輸入與輸出
notification_ok
適用於各種應用的Modbus RS-485、TCP/ IP、Ethernet IP、BACnet通訊協定
notification_ok
以Class 0.2S的精確度識別節能機會

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
108 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
7