+ 6
Harmony模組化時間繼電器,0.7 A, 1 s..100 h, off delay, solid state output, 24...240 V AC
RE17LCBM
「診斷」按鈕可立即檢查下游電路,縮短啟用與疑難排解時間
延時調整範圍廣:0.01至999小時
與各種應用相容,包括機器、建築物、水處理和HVAC暖通空調
體驗前所未有的準確性、預測性維護和優越的安全性.
可選擇螺絲或彈簧連接端子進行佈線
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
70 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
13
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持