翻轉影像以放大
+ 5
5 支影片
Harmony,模組式時間電驛,5 A, 1 CO,0.05 s...300 s,延遲通電和脈衝斷電,24...240 V AC/DC
RE22R1MKMR
設有診斷按鈕以立即檢查下游電路,縮短了調試和故障排除時間
廣泛的時間延遲調整範圍:從0.01秒到999小時
適用於多種應用,包括機器、建築、水利部門和HVAC
前所未有的準確性、預測性維護和卓越安全性
可選擇螺絲或彈簧連接端子進行佈線