翻轉影像以放大
5 支影片
保護電驛 PowerLogic P3U 3CT 1Io 4VT 16DI 8DO 48-230V DI24V 2RJ45
REL52003
非常適合樓宇建築和工業、公用事業以及大型工業製程
它還具有自動復閉器、開關至故障、啟動保護和鎖定等功能
簡單、可靠、安全且易於使用,得益於使用者介面顯示
保護電驛可以由48 VAC/VDC至230 VAC/VDC網絡供電
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
透明
RoHS/REACh
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
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。