Harmony時間繼電器,通電延時 24 V DC 可配基座與RXM基座通用 0.1 s…100 h 2C/O 繼電器, 5 A 微型可插拔安裝方法

REXL2TMBD

接點類型和構成:

控制類型:

notification_ok
「診斷」按鈕可立即檢查下游電路,縮短啟用與疑難排解時間
notification_ok
延時調整範圍廣:0.01至999小時
notification_ok
與各種應用相容,包括機器、建築物、水處理和HVAC暖通空調
notification_ok
體驗前所未有的準確性、預測性維護和優越的安全性.
notification_ok
可選擇螺絲或彈簧連接端子進行佈線

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
42 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
28
回收
information_stroke