我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

plug-in relay - Harmony RHN - instantaneous - 4 C/O - 24 V DC - 5 A

RHN412B

推薦的替代項目

下列產品範圍將取代 RHN412B:
高性能,確保機器和系統的可用性
滿足大多數工業應用的靈活性
預組裝以簡化選擇和安裝
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。