我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Harmony, Power plug-in relay, 15 A, 3 CO, with LED, 24 V DC

RPM33BD

未取代 RPM33BD。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。

接點類型和構成:

狀態LED:

[Uc] 控制電路電壓:

arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。