APC 服務旁路PDU,120V 30AMP,帶4個NEMA 5-20R和1個L5-30R

SBP3000RM

notification_ok
APC 服務旁路 PDU (配電單元)
notification_ok
可機架安裝,輸入電壓 100V AC 至 125V AC
notification_ok
輸出電壓 120V 交流
notification_ok
APC 5 插座 3kVA PDU SBP3000RM 配電單元
notification_ok
1 x NEMA L5-30R、4 x NEMA 5-20R - 3 kVA - 可機架式安裝

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
回收
information_stroke