APC Smart-UPS,Line Interactive,2200VA,鋰離子電池,機架式 2U,120V,2x NEMA 5-20R + 6x NEMA 5-15R 插座,SmartConnect 埠 + SmartSlot,AVR,LCD
SMTL2200RM2UC
1920VA/1920W 線性互動式純弦波 2U 機架式不斷電系統 (UPS)
適用於小型邊緣運算環境、後勤辦公室、網路基礎設施及 IDF/MDF 機房
鋰離子電池可最大程度地減少在不斷電系統 (UPS) 使用壽命期間更換電池的需求
透過 SmartConnect 乙太網路埠進行雲端遠端電力監控
透過 PowerChute Serial Shutdown 軟體,使用串列埠或 USB 線材,執行序列關機
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
2 911 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
15 %
最佳化的能源效率
本產品的能效比市場平均值或上一代產品節能率至少高10%。
節能產品
ENERGY STAR®
EPA支援標籤,提供成本節約型能效解決方案。
能源之星 UPS V2.0 (美國)
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
58
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持