APC Smart-UPS SRT 15英尺延長電纜,用於192VDC外部電池組8/10kVA UPS

SRT003

notification_ok
專為 8kVA 和 10kVA UPS 系統的外部電池組設計
notification_ok
支援 192V DC
notification_ok
電纜長度為 15 英呎
notification_ok
尺寸為高 7.6 cm,寬 40.6 cm,深 50.8 cm

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
41 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
information_stroke
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
15 %
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
48
回收
information_stroke