APC公司的Smart-UPS SRT 5000VA,230V
SRT5KXLI
5kVA/4.5kW 雙重電流轉換的在線式純正弦波塔式 UPS
非常適合伺服器、儲存裝置、語音/資料網路、醫用實驗室和輕工業應用
機架式/塔式可轉換(導軌套件 SRTRK2 或 SRTRK3 單獨銷售)
隨附一年期安全網路管理卡訂閱
最多可添加 10 個外部電池組 (SRT192BP2) 以延長運行時間
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
11 178 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
15 %
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
65
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持