+ 4
3 支影片
APC Smart-UPS Ultra在線式鋰離子,5KVA/5KW,2U機架式/塔式,230V
SRTL5KRM2UI
2U,5000W/5000VA UPS機架式/塔式可轉換UPS,帶自動調節LCD顯示螢幕
鋰離子電池支援3x VRLA UPS,在UPS使用壽命期間無需更換電池
EcoStruxure™ Ready:隨時能進行遠端監控及管理
可搭配選購WiFi裝置配件進行無線通訊(AP9834)
包含 1 年安全網路管理卡訂閱
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
9 690 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
15 %
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
最佳化的能源效率
本產品的能效比市場平均值或上一代產品節能率至少高10%。
節能產品
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
52
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持