APC公司的 Symmetra RM 2-6kVA電源模組(2kVA)

SYPM2KU

notification_ok
專為高密度環境設計,採用雙轉換線上型電源保護,可依需求擴展運行時間
notification_ok
支援 200V、208V、230V 輸出電壓
notification_ok
額定功率為 2000 VA(1400 W)
notification_ok
模組化架構可輕鬆更換與升級,將停機時間降至最低

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
17 391 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
information_stroke
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
15 %
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
27
回收
information_stroke