乙太網 TCP/IP 交換機 - ConneXium - 5極口 用於 銅纜
TCSESU053FN0
終止日期 2021年10月15日
- 「停售通知」是什麼意思?
「停止商品化」是指 Schneider Electric 接受針對此參考編號報價的最後日期。然而,售後服務 (維修、提供備用零件等) 將持續到其壽命結束為止。
- 需要其他協助
請聯繫全天候為您服務的客戶關愛中心。
停止服务 2021年11月2日
- 「標準服務結束」是什麼意思?
「標準服務結束」是指 Schneider Electric 能為您提供維護服務 (維修、提供備用零件等) 的最後日期。
- 需要其他協助
Contact 客戶關愛中心全天候為您服務。
未取代 TCSESU053FN0。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
透明就緒概念
在任何情況下保持連接
智能且具靈活性
IP30防護等級
工作溫度範圍廣:0°C至60°C
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
95 kg CO2 eq.
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
9