類比量輸入模組,Modicon TM3, 4路輸入(彈簧)24 VDC

TM3AI4G

notification_ok
設計具有簡易的連鎖組裝機構
notification_ok
屏蔽雙絞線對電纜
notification_ok
1個LED(綠色),用於PWR本地信號傳輸
notification_ok
IP20防護,適用於最惡劣的環境
notification_ok
工作溫度範圍廣:-10°C至55°C

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
41 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
3
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持