翻轉影像以放大
類比量輸出模組,Modicon TM3, 2路輸出(彈簧)24 VDC
TM3AQ2G
設計具有簡易的連鎖組裝機構
屏蔽雙絞線對電纜
1個LED(綠色),用於PWR本地信號傳輸
IP20防護,適用於最惡劣的環境
工作溫度範圍廣:-10°C至55°C
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
不含 PVC
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。