配電模組Modicon TM5,用於CANopen介面和I/O 24 V D
TM5SPS3
Modicon TM5系統為Modicon控制器提供靈活/可擴展的遠端/分散式IO island配置
完全開發用於包裝、材料加工、材料搬運和機器控制解決方案
Modicon TM5系統提供各式各樣的IO,可滿足所需的配置,同時降低成本
Modicon TM5具有易於佈線與維護的特點
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
79 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
0
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持