總線聯結器,TeSys island,乙太網交換機 (EtherNet IP / Modbus TCP)

TPRBCEIP

notification_ok
與SoMove/MachineExpert完全整合,用於island編程
notification_ok
一個用於整組island的 24V DC電源
notification_ok
可管理高達80 A (AC-3) / 37 kW/40 hp的馬達和其他電氣負載
notification_ok
所有的調整和設定都是數位化,沒有機械撥號或DIP開關。
notification_ok
內嵌網路安全性(Achilles Level 2)

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
40 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
49
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持