翻轉影像以放大
1 支影片
圆形头 用于按钮 - 弹簧复位 - XAC-A - 黑 - 有保护套
XACA9412
設計頭部配有保護套,避免細菌在接縫和間隙中生長,非常適合食品和飲料行業
簡單的模組化設計便於非專業人員進行安裝後維修、修改和調整機器
符合標準的22mm孔位,適用於現有機械設備安裝
簡單的彈簧復歸機構結實耐用:使用壽命長,維護和更換次數少
由於IP65保護等級,適合於惡劣環境或戶外應用
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
循環概況
無須執行特定回收作業
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。