Harmony XALG,空控制盒,礦物增強聚酰胺,黑色,3個開口,用於嚴苛環境

XALG03

notification_ok
空控制盒,帶3個開口
notification_ok
2個用於ISO M20電纜進線孔的敲落孔
notification_ok
設計用於惡劣環境
notification_ok
良好的耐化學性
notification_ok
工作溫度範圍廣:-25至70 °C

Environmental Data

Environmental Data
生命週期總碳足跡
2 kg CO2 eq.
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
18
回收
information_stroke