+ 8
Harmony XB5指示燈,塑膠,白色,Ø22,平鏡整體LED,24 V AC/DC
XB5AVB1
通用LED模組,適用於所有顏色
提升色彩強度和亮度
快速、簡易的組裝與拆卸
堅固耐用,可承受惡劣環境
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
19 kg CO2 eq.
Use Better
再生塑膠含量的平均百分比
消費後或工業後回收熱塑性塑膠在產品中塑膠總質量的最小含量。
21 %
回收金屬含量的平均百分比
消費後或工業後回收金屬在產品中金屬總質量的最小含量。
7 %
Use Longer
產品修復指數
受法國維修指數和EN 45 554的啟發。只有具備相應資質的人員才能安裝、更換或維修此裝置。
A
Use Again
可回收性潛力(%)
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
22
回收
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持