翻轉影像以放大
+ 4
2 支影片
Emergency switching off monolithic push button, Harmony XB7, Ø22 mm, red mushroom head Ø 40 mm, turn to release 1 NC
XB7ES542P
安全防觸式螺絲端子
設計符合IEC 60536 Class II
符合IEC; UL和CSA標準
CE認證
廣泛的操作溫度範圍:-25°C到70°C
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
不含 REACh 高度關切物質
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
認證與標準
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
環境聲明
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
循環概況
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。